Resistencia fija, estable y predecible
El valor de resistencia no varía en una resistencia fija, ya sea por diseño o en respuesta al entorno que la rodea. Ya sea que en un circuito se necesite precisión, alta capacidad de potencia o una combinación de ambos, la resistencia fija es un componente fundamental en todo diseño electrónico. Contamos con una amplia variedad de resistencias fijas, entre ellas las de montaje en chasis y en superficie y las de orificio pasante.
Tipos de resistencias fijas
Las diferentes resistencias fijas cuentan con distintas características, por lo que es importante que los diseñadores conozcan los requisitos de su aplicación. Si se necesita manejar grandes cantidades de energía, las resistencias que utilizan técnicas de construcción bobinadas o de película gruesa ofrecen una alta capacidad de potencia. Sin embargo, para situaciones que requieren precisión y estabilidad, las resistencias de película fina o de láminas metálicas son opciones efectivas.
Ya sea que en un circuito se necesite precisión, alta capacidad de potencia o una combinación de ambas, la resistencia fija es un componente fundamental en todo diseño electrónico. Todas las industrias, desde la de bienes de consumo hasta la pesada, dependen de las resistencias fijas.