Tendencia
TECNOLOGÍA EN CONTRAFASE M12
Reduce los tiempos de montaje al tiempo que proporcionan conexiones confiables y seguras
En un mundo donde la demanda de dispositivos más pequeños está creciendo, TE proporciona una solución para satisfacer los desafíos técnicos de esta demanda. La tecnología en contrafase permite tener una mayor densidad de conectores M12 en un dispositivo industrial. En lugar de torcer la negrita del conector, simplemente enchufe el conector en el receptáculo de PCB. Los fabricantes de dispositivos y ensambladores de sistemas pueden obtener un rápido retorno de la inversión debido a la mayor productividad de los trabajadores y al aumento del tiempo de actividad de la producción, con menos riesgo de conexiones intermitentes o sueltas.
La nueva variante en contrafase facilita la implementación del sistema M12 debido al fácil proceso de montaje. La tecnología en contrafase ahorra tiempo durante la instalación en comparación con las opciones alternativas de M12 tradicionales. Al enchufar el conector, dará retroalimentación háptica y acústica cuando esté correctamente bloqueado. Esto también permite que el conector se acople a ciegas. Para ser aplicable en entornos hostiles, el conector tendrá una clasificación IP67 para resistencia a la intrusión de polvo y agua, asegurando una conectividad eficiente, de alta calidad y confiable con una transmisión de señal de alta integridad.
La tecnología en contrafase permite El instalador para bloquear el conector sin el uso de ninguna herramienta. Esto hace posible tener una mayor densidad de conectores de enchufe de PCB en comparación con los conectores M12 tradicionales. Bloquear el conector sin una herramienta ahorra tiempo de instalación en el campo. Esto reduce el costo total aplicado. Los nuevos enchufes de la gama en contrafase serán compatibles con los conectores tradicionales tipo tornillo M12. La interfaz en contrafase con bloqueo interno utilizada en los conectores M12 de TE cumple con la especificación IEC 61076-2-012 para conectores circulares con bloqueo en contrafase interno basado en interfaces de conector M12 según IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-211 2-111 e IEC 61076-2-113.

“Los fabricantes de dispositivos y ensambladores de sistemas pueden obtener un rápido retorno de la inversión debido a la mayor productividad de los trabajadores y al aumento del tiempo de actividad de la producción, con menos riesgo de conexiones intermitentes o sueltas”, dice Ted Szarkowski, gerente de producto industrial, TE Connectivity
La nueva variante en contrafase facilita la implementación del sistema M12 debido al fácil proceso de montaje. La tecnología en contrafase ahorra tiempo durante la instalación en comparación con las opciones alternativas de M12 tradicionales. El tiempo ahorrado ayuda a reducir el costo total de aplicación.