Ethernet de un par o SPE, permite la transmisión Ethernet con dos cables en lugar de ocho. Durante años, TE Connectivity impulsó la innovación en la industria automotriz con esta tecnología más pequeña, más liviana y más inteligente. Ahora, TE aporta las poderosas ventajas de SPE a la infraestructura para el Internet industrial de las cosas.

Tendencia
ETHERNET DE UN PAR: LA INFRAESTRUCTURA PARA IIOT
Reduce la complejidad, los costos y te permite ir más allá de las fronteras existentes.
TE Connectivity admite Ethernet de un par (SPE) como infraestructura para IIoT. En el mundo actual, tenemos muchas tendencias que brindan oportunidades para nuestros clientes: miniaturización de dispositivos, mayor eficiencia de dispositivos y alimentación remota de energía. SPE proporciona una única red abierta y escalable basada en Ethernet dentro de un sistema de automatización. En el pasado, se requerían múltiples cables para Ethernet de 100 Mbps rápido e incluso más cables para Ethernet Gb/s. Ahora, con SPE, solo se necesitan dos cables para los datos y la alimentación (PoDL, alimentación sobre línea de datos). Esto reduce significativamente la complejidad, los costos y permite ir más allá de las fronteras existentes.

SPE es el punto de partida para el desarrollo de nuevos productos y soluciones de conectividad Basada en los estándares de transmisión de acuerdo con IEEE 802.3, la nueva tecnología Ethernet de un par acaba de integrarse en las nuevas generaciones de automóviles y reemplaza la red de área de controlador (CAN) y otros sistemas de bus allí.
Los controles, la comunicación y las funciones de seguridad se ejecutarán uniformemente en Ethernet en el futuro. Ahora es el momento de llevar estas ventajas a la automatización industrial.
Como habilitador de IIOT, permite una comunicación prácticamente sin barreras desde el sensor a la nube. Proporciona LIBERTAD DE MOVIMIENTO a las aplicaciones y hace posible la MINIATURIZACIÓN con soluciones de alimentación sobre la línea de datos (PoDL) y conectores híbridos. SPE facilita un ECOSISTEMA ABIERTO, permitiendo conexiones de COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL y de ALTA VELOCIDAD de hasta 1 Gb/s y longitud de cable de hasta 1000 metros para 10 MB/s.
- Soluciones de conectores IP20 e IP67
- La solución de datos de TE con capacidades PoDL de hasta 50 W
- La solución de datos de energía híbrida de TE (niveles de potencia superiores de PoDL 24 V hasta 100 W y 48 V hasta 400 W) para una fácil distribución de energía (utilizando las infraestructuras de energía existentes)



RECURSOS
SPE Industrial Partner Network
TE Connectivity se enorgullece de ser socio fundador de SPE Industrial Partner Network. Junto con todos los miembros, estamos impulsando esta tecnología para que se convierta en un estándar en la industria. El SPE/T1 Partner Program reúne a marcas fuertes con el propósito de comunicar y posicionar conjuntamente la tecnología de Ethernet de un par en el mercado industrial. El mercado de SPE se está desarrollando para abrir nuevas oportunidades de negocio. Para los usuarios, esto significa una imagen simple de IIoT junto con Ethernet de un par, con claridad y transparencia en todos los ámbitos, desde la estandarización hasta los componentes y dispositivos, pasando por las aplicaciones.