APLICACIÓN
Soluciones de control de movimiento de conducción
Obtén más información sobre cómo las soluciones innovadoras de TE para la tecnología de servoaccionamiento continúan satisfaciendo los crecientes requisitos de tus clientes.
Cada paso del camino
Los crecientes niveles de automatización y descentralización de la producción industrial presentan grandes desafíos. Ahora más que nunca, las soluciones de automatización necesitan impresionar con su rentabilidad, a través de ventanas de operación más largas, eficiencia energética optimizada y costos más bajos. Las tecnologías digitales de hoy son clave para mejorar las fábricas del mañana y estas plantas de próxima generación continúan avanzando a la vanguardia del desarrollo tecnológico y la integración de la red. Nos hemos alineado con la tendencia hacia la transformación digital y la Industria 4.0 en cada paso del camino. Los conectores y sensores que fabricamos han hecho posible desde hace tiempo el aumento de la conectividad, la comunicación y la innovación en la digitalización y la automatización de la industria. Durante mucho tiempo nos hemos asociado con los clientes para comprender sus requisitos y cómo podemos habilitar soluciones futuras, y estamos entusiasmados de conectarnos y acercarnos a ti en este viaje de creación de las industrias del futuro.
Componentes de administración de energía
A medida que las capacidades de la maquinaria industrial y la robótica se vuelven cada vez más avanzadas, la dependencia de los equipos de producción está creciendo a un ritmo rápido. Estas innovaciones requieren una mayor eficiencia energética y densidad de potencia que pueden ayudar a crear energía limpia y equipos de alto rendimiento. La necesidad de una mayor fiabilidad y gestión inteligente de la energía es fundamental en estas aplicaciones. Los componentes de TE para la administración de energía pueden cumplir con tus requisitos de diseño y ayudar a proporcionar las respuestas tanto para ti como para tus clientes: lee más a continuación para ver cómo.

Relés y contactores
Como los requisitos para los ingenieros requieren diseños de placas más pequeños e intrincados, los productos que se adapten a esos diseños deben ser capaces de manejar entornos hostiles y corrientes eléctricas fuertes a la vez que son compactos, duraderos, rentables y cumplen con las normas de la industria. Los relés de señal, potencia, guiados por fuerza y de estado sólido de TE abordan todas estas necesidades para tus soluciones de servoaccionamiento para cumplir con los requisitos de durabilidad, capacidad, costo, seguridad, estándares y más.

Pasivos e interruptores
Los pasivos e interruptores de TE son rentables, fiables y mejoran la productividad. Los de alto rendimiento están diseñados para soportar golpes, vibraciones, temperaturas y altitudes extremas. Además de ofrecer una alta flexibilidad en las aplicaciones, muchos de nuestros productos pasivos se pueden personalizar para satisfacer tus aplicaciones y necesidades específicas.

Comunicaciones industriales
Nuestras soluciones de comunicaciones y redes están orientadas a los requisitos más exigentes de los fabricantes de todo el mundo a medida que se acercan a una tecnología más inteligente y conectada para avanzar hacia la Internet de las cosas. La fabricación en red permite una comunicación fluida, así como una mayor velocidad y eficiencia. Además de la transferencia de datos en la fábrica, la información debe compartirse en todo el entorno de producción, más allá del entorno industrial y en los escritorios. Estamos trabajando contigo para comprender los desafíos y ampliar los límites de la eficiencia y la productividad, lo que permite comunicaciones industriales más simples, rápidas y económicas. El diseño de entornos hostiles de los productos dentro de las comunicaciones industriales y las redes permite productos que son robustos y resistentes a golpes fuertes, altas vibraciones y condiciones propensas a EMI.

Conectores de placa
A medida que el impulso hacia la Industria 4.0 se vuelve más constante, la necesidad de capacidades mejoradas de señal e interconexión se convierte en una necesidad. Nuestros conectores AMPMODU, Micro-MaTch, Mini CT y en cinta se encuentran entre los muchos productos que podemos ofrecerte para satisfacer tus crecientes requisitos de señal, interconexión, carcasa, tamaño y, sobre todo, confiabilidad.
Ver también
Conectores laterales de tarjeta
-
Explora nuestros conectores laterales de tarjeta
Diseñado para una alta integridad de señal (SI) en placas de circuito impreso (PCB). Con un diseño pequeño para aumentar el espacio de PCB, nuestros conectores laterales de tarjeta proporcionan confiabilidad de rendimiento y flexibilidad de diseño para las últimas soluciones de protocolo PCIe. La gama de productos consta de enchufes de montaje en superficie de ángulo recto con 52 contactos (para minitarjeta exprés) o 76 contactos (para minitarjeta de visualización).

E/S y alimentación
Con una mayor necesidad de componentes para manejar los crecientes niveles de entrada y salida de energía, TE está más que listo para ayudar. Gracias a nuestra amplia experiencia y conocimiento de los entornos industriales, nos complace ofrecerte nuestra amplia variedad de conectores, borneras, bloques de distribución y mucho más para tus aplicaciones de servoaccionamiento. Nuestros conectores resistentes y confiables te ayudarán a satisfacer tus necesidades de productividad mejorada, distribución de energía, fácil instalación y eficiencia de espacio a medida que avanza hacia la Industria 4.0.
Ver también
Terminales y empalmes
-
Explora nuestros terminales y empalmes
Nuestros productos de máquinas y herramientas de TE con nuestros terminales y productos de empalme garantizan que los remaches aplicados correctamente proporcionen el máximo rendimiento.

Conjuntos de cables y arneses
El arnés y el conjunto de cables son cruciales para la mayoría, si no todas, las aplicaciones industriales. Al someterse a una presión y un uso extenuantes, necesitas conjuntos de cables y arneses de cables que duren y mantengan tus líneas de producción en funcionamiento durante largos períodos de tiempo. TE está preparado para ayudarte, con equipos listos que pueden ayudarte con conjuntos de cables personalizados que se adaptarán a tus necesidades precisas.

Sensores
Los sensores de TE son sensibles, de diseño eficiente, de alta calidad, duraderos, y fácil de integrar en sus soluciones de servoaccionamiento, que es un factor integral para mantener sus fábricas y entornos industriales operando con una eficiencia óptima.