Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Potenciómetro industrial
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
8 – 34
-
Corriente de entrada (mA):
4 – 20
-
Corriente de salida (máx.) (mA):
4 – 20
-
Impedancia de salida (Ω):
100 M
Características del cuerpo
-
Ángulo eléctrico activo (°):
90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 18000
Características de la carcasa
-
Diámetro de carcasa (in):
4.5
Dimensiones
-
Diámetro de eje :
.25 mm [ 6 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Otro
-
No linealidad (%):
0.3
-
No repetibilidad e histéresis :
.05
-
Par (in-lbs):
2