Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
-
Número de posiciones dobles :
10
-
Número de filas :
2
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
400
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.76
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orejetas de montaje
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
-
Distancia entre pines :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Altura del conector :
5.49 mm [ .216 in ]
-
Profundidad de ranura de tarjeta :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Distancia entre filas :
5.08 mm [ .2 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Encapsulado