Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Bloqueo por inercia, Cerrojo, Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .137 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
9.1 mm [ .358 in ]
-
Altura del conector :
9.55 mm [ .376 in ]
-
Ancho del conector :
19.4 mm [ 0.763 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
400