Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
14
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Estilo de cajón :
Ajuste a presión, Miniatura CT
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce/IDC
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
34.6 mm [ 1.36 in ]
-
Altura del conector :
10.6 mm [ .417 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
49
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja