Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de posiciones de potencia :
3
-
Número de posiciones de señal :
2
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
300
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
9
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.8 µm [ 31.5 µin ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6.5 mm [ .255 in ]
-
Color de la carcasa :
Rojo
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – 1.38
-
Calibre del cable (CMA):
434.18 – 2723.46
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa