Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de elementos de retención de montaje en PCB :
2
-
Número de posiciones :
36
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Expulsor :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
2.55 g [ .09 oz ]
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Estaño
-
Material de elemento de retención de PCB :
Latón
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm):
2.54
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.1
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
15
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
2.3 mm [ .091 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 46
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Grosor de PCB (compatible :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Altura del conector :
11 mm [ .433 in ]
-
Ancho del conector :
8.8 mm [ .346 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Tipo de bus :
PCI Express
-
Generación PCI :
2 y 3
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
70
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja