Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
5
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.81 mm [ .15 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
34.38 mm [ 1.35 in ]
-
Altura del conector :
7.15 mm [ .28 in ]
-
Ancho del conector :
22.8 mm [ 0.89 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2400
-
Método de empaque :
Bolsa