Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
14
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
3 – 5.1 µm [ 118.11 – 200.79 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3 – 5.1 µm [ 118.11 – 200.79 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Grosor del pin rectangular :
.32 mm [ .013 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.5 mm [ .02 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal