Receptáculo
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
12
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Cierre
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
19.3 mm [ .75 in ]
-
Altura del conector :
8.35 mm [ .32 in ]
-
Distancia entre filas :
2.75 mm [ .11 in ]
-
Ancho del conector :
15.7 mm [ .61 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
GWT a 750 °C (sin llama) de acuerdo con la norma IEC 60335-1, edición 06/2001
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
220
-
Método de empaque :
Caja de cartón