Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Blanco
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Dimensiones
-
Altura del conector :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Longitud del producto :
11.4 mm [ .449 in ]
-
Ancho de producto :
9 mm [ .354 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 105, 100, 90, 85, 75, 70, 110
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
221, 158, 167, 230, 176, 194, 185, 212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia