Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
42
-
Número de filas :
2, 3, 4
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
2
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.6mm, 2.8 mm, 5.8mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 2.8, 5.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.063, .11, .228
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines (mm):
4, 5
-
Distancia entre pines (in):
.157, .197
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – 1.5
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 16
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.5 – 2.4 mm [ .059 – .094 in ]
-
Distancia entre filas :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Longitud del producto :
101.5 mm [ 4 in ]
-
Ancho de producto :
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
Altura del conector :
27.8 mm [ 1.09 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado de protección :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
172
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí