Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Tipo de zócalo IC :
DIP
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Tipo de contacto de acoplamiento :
Cuatro contactos
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
25
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de manga :
Latón/Cobre
-
Estilo de marco :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño/plomo
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Longitud del producto :
20.32 mm [ .8 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de contacto (mΩ):
10
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Color de la carcasa :
Negro
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo