Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente :
Soporte del relé
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Número de relevadores (máximo) :
8
-
Número de posiciones :
60
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
8.13 mm [ .32 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
80 °C [ 176 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Estándares de la industria