Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente :
Portafusible
-
Tipo de fusible :
Fusible miniatura ATM
-
Compatible con tipo de relevador :
Tipo enchufable 280
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Número de fusibles (máximo) :
20
-
Número de relevadores (máximo) :
6
-
Número de posiciones :
40
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
7.8, 8.13
-
Distancia entre pines (in):
.307, .32
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria