Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de elementos de retención de montaje en PCB :
2
-
Número de posiciones :
98
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Expulsor :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
21.302
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.1
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
2.3 mm [ .091 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon para alta temperatura
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Grosor de PCB (compatible :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Altura del conector :
9.4 mm [ .37 in ]
-
Ancho del conector :
19.6 mm [ .772 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Tipo de bus :
PCI Express
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja