Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tope de tarjeta :
Con
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tarjeta compatible :
2FF miniatura SIM
-
Tipo de producto de tarjeta SIM :
Tipo en contrafase
Características de la configuración
-
Estilo de inserción de tarjeta :
Inserción normal
-
Interruptor de detección de tarjeta :
Sin
-
Número de posiciones :
6
-
Número de posiciones cargadas :
6
Características del cuerpo
-
Tipo de expulsor :
Empujar-tirar
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Retención de contacto :
Sin
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.2
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
2 mm [ .079 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
5000
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Carrete, Cinta portadora y carrete