Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Función del bloque :
Pasante
-
Número de circuitos :
1
-
Número de polos - Circuito principal :
3
-
Número de polos - Salida 1 :
4
-
Número de niveles :
1
-
Número de polos :
1
-
Número de posiciones :
7
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA):
100
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
1920
-
Voltaje nominal (IEC) (VAC):
1000
-
Voltaje nominal (IEC) (VDC):
1500
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Corriente de entrada (máx.) (A):
80
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
1000
-
Corriente nominal admisible (kA):
27
-
Pérdida de potencia (W):
2.56
-
Corriente nominal (IEC) (A):
80
-
Corriente nominal (UL) (A):
80
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Peso del producto :
70 g [ 2.469 oz ]
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
80
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Tornillo
Fijación mecánica
-
Par de apriete - Salida 1 (in-lbs):
7.2 – 10.8
-
Par de apriete - Salida 1 (Nm):
.8 – 1.2
-
Par de apriete - Circuito principal (in-lbs):
13.5 – 18
-
Par de apriete - Circuito principal (Nm):
1.5 – 2
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
4
-
Calibre del cable (mm²):
16
-
Tamaño de herramienta - Circuito principal :
5.5 mm [ .216 in ]
-
Altura de producto :
66 mm [ 2.328 in ]
-
Ancho de producto :
28.4 mm [ 1.002 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
2.5 – 16
-
Longitud de pelado de cable - Salida 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
14 – 6
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (AWG):
14 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
2.5 – 16
-
Diámetro del orificio - Circuito principal :
6.6 mm [ .256 in ]
-
Diámetro del orificio - Salida 1 :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Espacio entre productos :
28.4 mm [ 1.11 in ]
-
Profundidad del producto :
50.2 mm [ 1.771 in ]
-
Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado (AWG):
14 – 10
-
Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado (mm²):
2.5 – 6
-
Longitud de pelado de cable - Circuito principal :
15 mm [ .591 in ]
-
Tamaño de herramienta - Salida 1 :
4 mm [ .157 in ]
-
Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado (AWG):
14 – 10
-
Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado (mm²):
2.5 – 6
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Herramienta - Salida 1 :
Desarmador plano
-
Herramienta - Circuito principal :
Desarmador plano
-
Grado IP :
IP20