Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de polos - Circuito principal :
1
-
Número de polos - Salida 1 :
2
-
Número de polos - Salida 2 :
5
-
Número de polos - Salida 3 :
4
-
Función del bloque :
Pasante
-
Número de circuitos :
1
-
Número de niveles :
1
-
Número de polos :
1
-
Número de posiciones :
12
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA):
100
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
18000
-
Voltaje nominal (IEC) (VAC):
1000
-
Voltaje nominal (IEC) (VDC):
1500
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Pérdida de potencia (W):
12.8
-
Corriente de entrada (máx.) (A):
400
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
1000
-
Corriente nominal admisible (kA):
51
-
Corriente nominal (IEC) (A):
400
-
Corriente nominal (UL) (A):
335
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Peso del producto :
410 g [ 14.462 oz ]
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
400
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Tornillo
Fijación mecánica
-
Par de apriete - Salida 1 (in-lbs):
31 – 44
-
Par de apriete - Salida 1 (Nm):
3.5 – 5
-
Par de apriete - Circuito principal (in-lbs):
221
-
Par de apriete - Circuito principal (Nm):
25
-
Par de apriete - Salida 2 (Nm):
2 – 3
-
Par de apriete - Salida 3 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Par de apriete - Salida 2 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Par de apriete - Salida 3 (Nm):
2 – 3
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
150
-
Tamaño de herramienta - Circuito principal :
8 mm [ .315 in ]
-
Capacidad de la salida 3 - 1 conductor rígido trenzado (mm²):
2.5 – 10
-
Capacidad de la salida 3 - 1 ferrule aislado (mm²):
2.5 – 10
-
Capacidad de la salida 3 - 1 conductor rígido trenzado (AWG):
14 – 8
-
Longitud de pelado de cable - Salida 2 :
11 mm [ .43 in ]
-
Altura de producto :
96 mm [ 3.386 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
95 – 150
-
Ancho de producto :
46 mm [ 1.623 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
300
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
95 – 185
-
Diámetro del orificio - Salida 1 :
8.7 mm [ .342 in ]
-
Diámetro del orificio - Salida 3 :
5.7 mm [ .224 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (kcmil):
168 – 300
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (kcmil):
168 – 400
-
Tamaño de herramienta - Salida 3 :
4 mm [ .157 in ]
-
Tamaño de herramienta - Salida 1 :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Longitud de pelado de cable - Salida 3 :
11 mm [ .43 in ]
-
Longitud de pelado de cable - Salida 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Diámetro del orificio - Circuito principal :
19.8 mm [ .78 in ]
-
Diámetro del orificio - Salida 2 :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Espacio entre productos :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Profundidad del producto :
60 mm [ 2.116 in ]
-
Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado (AWG):
14 – 4
-
Tamaño de herramienta - Salida 2 :
4 mm [ .157 in ]
-
Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado (mm²):
2.5 – 25
-
Longitud de pelado de cable - Circuito principal :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Capacidad de la salida 2 - 1 ferrule aislado (AWG):
14 – 6
-
Capacidad de la salida 2 - 1 ferrule aislado (mm²):
2.5 – 16
-
Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado (AWG):
14 – 2
-
Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado (mm²):
2.5 – 35
-
Capacidad de la salida 3 - 1 ferrule aislado (AWG):
14 – 8
-
Capacidad de la salida 2 - 1 conductor rígido trenzado (AWG):
14 – 6
-
Capacidad de la salida 2 - 1 conductor rígido trenzado (mm²):
2.5 – 16
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Herramienta - Salida 1 :
Desarmador plano
-
Herramienta - Salida 2 :
Desarmador plano
-
Herramienta - Circuito principal :
Llave Allen
-
Herramienta - Salida 3 :
Desarmador plano
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP10