Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tipo de producto de conector LVDS :
Conector
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor, Microcoaxial
-
Número de posiciones :
40
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
Aleación de cobre
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Dimensiones
-
Altura de acoplamiento :
1.1 mm [ .043 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma VESA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0