Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fuerza de inserción :
Conector de fuerza de inserción cero (ZIF)
-
Accionador ZIF :
Desarmador/leva
-
Estilo de pata :
Matriz de cuadrícula de pines (PGA)
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
350
-
Espaciado de la rejilla :
1 x 1 mm [ .039 x .039 in ]
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de accionador :
Acero inoxidable
-
Material de manga :
Aleación de cobre
-
Estilo de marco :
Abierto
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño-plomo sobre níquel
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de zócalo IC :
mPGA
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Altura total de la tomacorriente :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Cubierta de recogida y colocación, cinta
Marcado de identificación
-
Identificador de tomacorriente :
DMD350
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
120