Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Productos de jacks y conectores modulares :
RJ point five
-
Estilo de conector modular :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto para conector :
Alta
-
Número de posiciones cargadas :
8
-
Ubicación de contacto EMI :
Superior
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Mb/s):
1000
Características del cuerpo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Invertido (arriba)/estándar (abajo)
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Distancia entre pines :
1.25 mm [ .049 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de cable :
5.8 mm [ .23 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Tipo de indicador :
Tubo de luz
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características del empaquetado