Tarjeta compatible :
3FF SIM
-
SIM Card Product Type :
Push-Push Type
-
Tope de tarjeta :
Con
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de posiciones cargadas :
6
-
Interruptor de detección de tarjeta :
Con
-
Estilo de inserción de tarjeta :
Inserción normal
Características eléctricas
-
Corriente nominal (máx.) (A):
.5
-
Voltaje nominal (VAC):
10
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Tipo de expulsor :
Doble empuje
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Retención de contacto :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
1.3 mm [ .051 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Índice de durabilidad (Cycles):
1500
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete