Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tope de tarjeta :
Con
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tarjeta compatible :
3FF SIM
-
Tipo de producto de tarjeta SIM :
Tipo en contrafase paralelo
Características de la configuración
-
Estilo de inserción de tarjeta :
Inserción normal
-
Número de posiciones :
6
-
Número de posiciones cargadas :
6
Características del cuerpo
-
Tipo de expulsor :
Doble empuje
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1050
-
Método de empaque :
Cinta