Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Zinc
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin):
762
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje frontal
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Soldadura
-
Detención :
Con
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
1.17 – 3.18 mm [ .046 – .125 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Características adicionales :
Accesorios incluidos
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material dieléctrico :
PBT