Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente :
Soporte del relé, Portafusible
-
Tipo de fusible :
Fusible miniatura ATM
-
Compatible con tipo de relevador :
Miniatura ISO
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
38
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20, 40
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
8.13 mm [ .32 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme