Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
15.3 mm [ .606 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme