Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Controlador de luz
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Habilita la compatibilidad con Zhaga
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris oscuro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
0.025
Dimensiones
-
Altura de producto :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Diámetro del producto :
79.8 mm [ 3.14 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
'-40 – 65 °C [ '-40 – 149 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL 773
-
Grado IP :
IP66, IP68
-
Compatible con organizaciones o normas :
CE, UL