Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de fotocontrol para alumbrado público :
Electrónico
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
105 – 305
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
1800
-
Capacidad de carga (Tungsteno) (W):
1000
-
Modo de falla :
Encendido
-
Protección contra la sobretensión (Joule):
Varistor de óxido metálico (MOV) 800J
-
Protección contra la sobretensión (kA):
20 kA
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
50 – 60
-
Capacidad del relevador :
30 A de uso general
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Cierre
Dimensiones
-
Diámetro del MOV (mm):
25
-
Diámetro del producto :
81.53 mm [ 3.21 in ]
-
Altura de producto :
44.96 mm [ 1.77 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Operación/aplicación
-
Tiempo de retardo a la desconexión (seconds):
2 – 5
-
Nivel de luz de encendido (fc):
1.5
-
Tiempo de retardo de encendido (seconds):
Encendido instantáneo
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C136.10
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Grado :
Industrial, Para uso comercial
-
Índice de encendido o apagado :
1.5:1