Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características del cuerpo
-
Material de soporte para batería :
Termoplástico (Nailon 6T)
-
Tipo de soporte para batería :
Celda tipo moneda
-
Peso de la batería (g):
.08
-
Color del producto :
Natural
-
Compatibilidad de la batería :
ML616
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Postes de ubicación
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
Dimensiones
-
Dimensiones de batería compatibles :
6.7 x 10.6 mm [ .264 x .417 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1500
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete