Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en PCB y panel
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
-
Tipo de interfaz modular de jack modular y conector macho :
RJ45
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Número de posiciones :
8
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de terminales tab de puesta a tierra de panel :
2
-
Número de posiciones cargadas :
8
-
Número de terminales tab PCB de puesta a tierra :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Mb/s):
10, 100
Características del cuerpo
-
Color del LED (arriba a la izquierda) :
Bicolor Amarillo/Verde
-
Color del LED (superior derecho) :
Bicolor Amarillo/Verde
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel
-
Color del LED (Inferior a la izquierda) :
Ninguno
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Invertido – Sujetador superior
-
Color del LED (abajo a la derecha) :
Ninguno
-
Material de elemento de retención de PCB :
LCP
-
Material del aislante :
LCP
-
Material de la protección :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.54 mm [ .1 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Dimensiones
-
Altura del conector :
13.46 mm [ .53 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Tipo de indicador :
LED
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete