Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
4
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
61.2 mm [ 2.41 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – 2.18
-
Altura del conector :
26.3 mm [ 5 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in):
2.41
-
Ancho del conector (mm):
25
-
Distancia entre filas :
.12 mm [ 3 in ]
Características del cuerpo
-
Estilo de cajón :
Potencia en miniatura
-
Color del producto :
Azul
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
12
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 120 °C [ -4 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme