Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal
4, 6, 10
-
Número de posiciones
6, 8, 10, 12, 16, 20, 24
-
Número de filas
2, 3
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
4, 15
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm)
3.7, 3.81, 5, 7
-
Distancia entre pines (in)
.148, .15, .197, .276
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
36.6, 44, 51.2, 61.2, 71.2, 81.28, 91.2
-
Longitud del conector (in)
1.44, 1.732, 2.02, 2.41, 2.8, 3.2, 3.59
-
Ancho del conector (mm)
15.1, 20.35, 25
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 26
-
Altura del conector (mm)
18.5, 26.3
-
Altura del conector (in)
.728, 1.035, 5
-
Distancia entre filas (mm)
.12, .16, 3, 4, 7.14, 7.6, 7.84, 9.9
-
Distancia entre filas (in)
.12, .16, .281, .299, .309, .389, 3, 4
-
Calibre del cable (mm²)
.22 – 2.18, .12 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 80, -30 – 85, -20 – 120
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
14 – 176, -4 – 248, '-22 – 185
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón, Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7017-SD292R