Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fuerza de inserción :
Bajo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
48
-
Espaciado de la rejilla :
2.54 x 2.54 mm [ .1 x .1 in ]
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de accionador :
Acero inoxidable
-
Material de manga :
Latón
-
Estilo de marco :
Abierto
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño-plomo sobre níquel
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Tipo de zócalo IC :
PGA
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño-plomo
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Altura total de la tomacorriente :
1.85 mm [ .72 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
Marcado de identificación
-
Identificador de tomacorriente :
Auget
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6040