Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Disposición de los contactos :
En línea
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF
Dimensiones
-
Longitud del conector :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.081 – .326
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 22
-
Altura del conector :
5.88 mm [ .231 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente a la prueba de hilo incandescente
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque :
400