Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Interfaz de RF :
MCX
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de contactos coaxiales :
1
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Estaño
-
Material del cuerpo :
Latón
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin):
1397
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Cobre, Níquel
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
.5 mm [ .019 in ]
Fijación mecánica
-
Detención :
Sin
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
5.35 mm [ .211 in ]
-
Longitud del producto :
5.9 mm [ .231 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
4.5 mm [ .177 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
6
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
200
Otro
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de PTFE