De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Compatibilidad de la batería :
CR2032
-
Tipo de soporte para batería :
Celda tipo moneda
-
Material de soporte para batería :
LCP
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
Alineación de montaje en PCB :
Sin
Dimensiones
-
Dimensiones de batería compatibles :
32.31 x 19.05 x 6.02 mm [ 1.272 x .75 x .237 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad por empaque :
400