Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Cabezal para relés de conectores macho a macho

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 125

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Natural, Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Pin

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

  • Material base de contacto  Latón

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Cerrojo

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Sujetadores

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 66

  • Distancia entre pines  2 mm [ .078 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 7.78, 9.78, 11.78, 13.78, 15.78, 17.78, 19.78, 21.78, 23.78, 25.78, 27.78, 29.78, 31.78, 33.78

  • Longitud del conector (in) .306, .385, .463, .542, .621, .699, .778, .857, .936, 1.014, 1.093, 1.172, 1.251, 1.329

  • Grosor de panel (recomendado)  .81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]

  • Ancho del conector  6 mm [ .236 in ]

  • Altura del conector  12 mm [ .472 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa y caja

  • Cantidad por empaque  300

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-3980655-RHAWP

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.