Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
4, 5, 10
-
Número de posiciones
6, 8, 10, 12, 16, 20, 24
-
Número de filas
1, 2, 3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
4, 9, 15
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm)
3.7, 5, 6.6, 7
-
Distancia entre pines (in)
.148, .196, .197, .259, .276
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
31.62, 39, 51.2, 61.2, 71.2, 81.28, 91.2
-
Longitud del conector (in)
1.245, 1.535, 2.02, 2.41, 2.8, 3.2, 3.59
-
Altura del conector (in)
.85, 1.035, 1.181
-
Ancho del conector (mm)
21.59
-
Calibre del cable (AWG)
14 – 24, 22 – 26
-
Ancho del conector
21.59 mm [ .85 in ]
-
Altura del conector (mm)
21.6, 26.3, 30
-
Altura del conector (in)
.85, 1.035, 1.181
-
Distancia entre filas (mm)
7.14, 7.84, 9.9, 13.3
-
Distancia entre filas (in)
.281, .309, .389, .524
-
Calibre del cable (mm²)
.22, .22 – 2.18, .12 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 80, -30 – 85, -30 – 105, -20 – 120
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
14 – 176, -4 – 248, '-22 – 185, '-22 – 221
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón
-
Cantidad por empaque
272
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7017-SD292P