Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta  Blindado, Cabezales de pines de eyección universales, Cabezales sin pines de eyección universales

  • Tipo de producto del conector  Carcasa, Conjunto de conector

  • Tipo de dispositivo de sujeción y bloqueo de conector  Corto, Largo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa, De placa a placa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho, Receptáculo

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 64

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

  • Número de filas  2

Características eléctricas

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 5000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250, 300

Características del cuerpo

  • Color de elemento de retención de conexión  Negro, Rojo

  • Material de elemento de retención de conexión  Nailon con fibra de vidrio, PCT, Poliéster con fibra de vidrio, Termoplástico con con fibra de vidrio

  • Conexión en margarita  Sin

  • Color del producto  Azul, Negro, Rojo

  • Tamaño de conector  Norma

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Oro (Au), Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel

  • Tipo de contacto  Pin

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 2.54, 1 – 2.54

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 100, 39.37 – 100

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Brillante, Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre, Bronce fosfórico, Latón

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .2, .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 7.87, 30

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel, Paladio y níquel

  • Forma de contacto  Cuadrado, Doble haz

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 7.87, 30

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Longitud de pin (mm) 2.79, 3.12, 3.94, 4.42, 4.45

  • Longitud de pin (in) .11, .123, .155, .174, .175

  • Diámetro de pin  .64 mm [ .025 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión, Ajuste de holgura

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Orejetas de montaje

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Acción/pin de fijación compatible, Montaje mediante tornillo, Orejetas de montaje

  • Tipo de alineación de conexión  Barra de polarización doble, Centro, Centro y doble

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador de eyección

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon o poliéster, Nylon o poliéster relleno de vidrio, PCT, PCT GF, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico

  • Entrada de acoplamiento  Superior

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Dimensión del extremo con cubierta (mm) .15, 3.81

  • Dimensión del extremo con cubierta (mm) .15, 3.81

  • Dimensión del extremo con cubierta (in) .15

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.57, 1.6, 2.03, 2.44, 3.18, 2.36 – 3.18

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .062, .063, .08, .096, .125, .093 – .125

  • Longitud del conector (mm) 30.48, 32, 37.08, 39.62, 40.64, 44.7, 49.78, 52.32, 52.38, 53.32, 57.4, 62.48, 62.8, 69.85, 70.1, 75.18, 82.8, 95.5, 100.58

  • Longitud del conector (in) 1.19, 1.259, 1.26, 1.459, 1.46, 1.559, 1.56, 1.59, 1.759, 1.76, 1.959, 1.96, 2.059, 2.06, 2.062, 2.1, 2.26, 2.459, 2.46, 2.47, 2.75, 2.759, 2.76, 2.96, 3.259, 3.26, 3.759, 3.76, 3.959, 3.96

  • Longitud del conector (in) 1.19, 1.259, 1.26, 1.459, 1.46, 1.559, 1.56, 1.59, 1.759, 1.76, 1.959, 1.96, 2.059, 2.06, 2.062, 2.1, 2.26, 2.459, 2.46, 2.47, 2.75, 2.759, 2.76, 2.96, 3.259, 3.26, 3.759, 3.76, 3.959, 3.96

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.57, 1.6, 2.03, 2.44, 3.18, 2.36 – 3.18

  • Longitud del conector (mm) 30.48, 32, 37.08, 39.62, 40.64, 44.7, 49.78, 52.32, 52.38, 53.32, 57.4, 62.48, 62.8, 69.85, 70.1, 75.18, 82.8, 95.5, 100.58

  • Altura del conector (mm) 8.53, 8.64, 13.8, 13.94

  • Altura del conector (in) .34, .54, .548, .549, .55

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura nominal de carcasa  Alta, Norma

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 105, -20 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -4 – 185, -85 – 221

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de soldadura  Separador de la placa, Soldadura por inmersión

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 56, 60, 64, 70, 72, 80, 90, 100, 520, 780

  • Método de empaque  Bandeja, Caja, Carrete, Encapsulado

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM74-UN384H

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.