Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector
Estuche de encapsulación/Protección contra la tensión
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Material primario del producto
PBT GF15
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
-
Grado IP
IP69
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM78-B128