Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas del receptáculo AMPSEAL están disponibles en múltiples opciones codificadas con color para facilitar el acoplamiento.

Carcasas del receptáculo

AMPSEAL

El sistema de conectores AMPSEAL ofrece carcasas de receptáculos capaces de soportar una temperatura y una humedad extremas, incluidas altas temperaturas de hasta 125 °C con contactos chapados en oro.

 

Este sistema está diseñado para aplicaciones eléctricas en el motor o la transmisión, debajo del capó, para unidades de control de potencia, mamparos, en el chasis o en la cabina de vehículos de alto rendimiento.

Características principales de las carcasas de receptáculos AMPSEAL

  • Admite tamaños de contacto de 1.3 mm (hasta 17 amperios los de oro y hasta 8 amperios los de estaño)
  • De 16 AWG a 24 AWG (de 1,25 mm² a 0.20 mm2)
  • Diseños de 8, 14, 23 y 35 cavidades
  • Montaje en la PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Sujetador integrado para el acoplamiento
  • El bloqueo de cuña integrado confirma la alineación y retención de contactos
  • Accesorios disponibles: alivio del cable, CPA
  1. Descripción general del conector AMPSEAL e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga más información sobre nuestros conectores resistentes AMPSEAL, diseñados para aplicaciones de alambre a placa en entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector AMPSEAL?

R:     Los conectores AMPSEAL proporcionan una sólida confiabilidad y un sellado contra el medio ambiente. Están disponibles en conectores de cable y cabezales de montaje en PCB que están diseñados para soportar aplicaciones de alta temperatura debajo del capó.

 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores AMPSEAL?

R:     Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, montacargas y aplicaciones de construcción, agricultura, minería, silvicultura, recreación, marinas o generación de energía.

 

LEE MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES AMPSEAL

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a dispositivo, Cable a panel, Cable a placa

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  6

  • Número de posiciones  8, 14, 23, 35

  • Número de filas  3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 159, 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 90, 250

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Azul, Gris, Naranja, Natural, Negro

  • Conector y código de polarización  1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Tamaño de contacto  1.3 mm, AMPSEAL 1.3 mm

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.3

  • Diámetro de pin de conexión (in) .05, .051

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 8, 17

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT, PBT GF

  • Distancia entre pines (mm) 4

  • Distancia entre pines (in) .157, .16

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 33.6, 38.3

  • Ancho de producto (in) 1.323, 1.5

  • Altura del conector (mm) 34.5, 34.6

  • Altura del conector (in) 1.35, 1.362

  • Distancia entre filas  4 mm [ .157 in ]

  • Longitud del producto (mm) 27.4, 35.4, 47.4, 63.4

  • Longitud del producto (in) 1.08, 1.394, 1.866, 2.496

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 105, 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 221, 257

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221, -40 – 257

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP67, IP69K, IP6K7, IP6K9K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Bandeja/caja, Caja y bandeja, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  28, 56, 280

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No, Sí

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM78-CH8172

Documentos Relacionados