Los cabezales AMPSEAL están diseñados para aplicaciones de placa de circuito impreso (PCB) y están disponibles en diseños de 8, 14, 23 y 35 cavidades. Estos cabezales están integrados con contactos de 1.3 mm, que transportan hasta 8 amperios (estaño) o 17 amperios (oro).
Los cabezales AMPSEAL PCB están disponibles en versiones verticales y de ángulo recto con o sin un sello de brida.
Cabezales de conectores
AMPSEAL
El sistema de conectores AMPSEAL ofrece cabezales capaces de soportar una temperatura y una humedad extremas, incluidas altas temperaturas de hasta 125 °C con contactos chapados en oro.
Este sistema está diseñado para aplicaciones eléctricas en el motor o la transmisión, debajo del capó, para unidades de control de potencia, mamparos, en el chasis o en la cabina de vehículos de alto rendimiento.
Características clave de los cabezales de AMPSEAL PCB
Admite tamaños de contacto de 1.3 mm (hasta 17 amperios los de oro y hasta 8 amperios los de estaño)
16-24 AWG (1,25 mm² a 0.50 mm²)
Diseños de 8, 14, 23 y 35 cavidades
Montaje en la PCB
Carcasa rectangular termoplástica
Sujetador integrado para el acoplamiento
El bloqueo de cuña integrado confirma la alineación y retención de contactos
Accesorios disponibles: alivio del cable, sellos del cabezal
Cabezales versátiles
Nuestros cabezales de PCB se pueden usar en entornos de alta temperatura, como debajo del capó de camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, montacargas y aplicaciones de construcción, agricultura, minería, silvicultura, recreación, marinas o generación de energía.
Obtenga más información sobre nuestros conectores resistentes AMPSEAL, diseñados para aplicaciones de alambre a placa en entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.
R: Los conectores AMPSEAL proporcionan una sólida confiabilidad y un sellado contra el medio ambiente. Están disponibles en conectores de cable y cabezales de montaje en PCB que están diseñados para soportar aplicaciones de alta temperatura debajo del capó.
R: Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, montacargas y aplicaciones de construcción, agricultura, minería, silvicultura, recreación, marinas o generación de energía.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Forma del conector Rectangular
Tipo de conector PCB Cabezal para montaje PCB
Sistema de conectores Cable a placa
Tipo de conector de pines para PCB Totalmente blindado
Sellable Sí
El conector y el contacto se conectan a Placa de circuito impreso
Tipo de producto del conector Conjunto de conector
Características de la configuración
Orientación del montaje en PCB Vertical
Número de posiciones 8, 14, 23, 35
Número de filas 3
Características del cuerpo
Conector y código de polarización 1, 2, 4, 5, 6
Color del producto Azul, Gris, Naranja, Natural, Negro
Características del contacto
Tamaño de contacto 1.3 mm
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto Estaño (Sn), Oro (Au)
Tipo de contacto Pin
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)8, 17
Características de la terminación
Método de conexión a PCB Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
Retención de montaje en PCB Sin
Alineación de montaje en PCB Con
Tipo de montaje del conector Montaje en placa
Alineación de conexión Con
Características de la carcasa
Distancia entre pines 4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-40 – 105, -40 – 125
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)-40 – 257, -40 – 221
Operación/aplicación
Aplicación de circuitos Potencia y señal
Estándares de la industria
Índice de flamabilidad UL UL 94V-0
Características del empaquetado
Método de empaque Bandeja
Número de referencia
Número interno de TECAT-AM78-H342
Documentos Relacionados
Catalog
Serie de conectores AMPSEAL (inglés)Los conectores AMPSEAL están diseñados para aplicaciones de cable a placa en entornos difíciles. Sellados a prueba de factores ambientales para una mayor fiabilidad, estos conectores están disponibles en conectores de cable y cabezales de montaje en PCB diseñados para soportar temperaturas y humedad extremas, incluso en aplicaciones de alta temperatura bajo el capó.
Selector de conectores (inglés)El selector de conectores es una guía de referencia de nuestros conectores eléctricos para el transporte industrial y comercial.
Flipbook Catalog
Transporte industrial y comercial: terminales y conectores (inglés)Nuestro catálogo en formato flipbook de terminales y conectores de transporte industrial y comercial incluye las series AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN circular, DEUTSCH, LEAVYSEAL, Superseal 1.0 y conectores sellados para el trabajo pesado, contactos, herramientas y accesorios.