Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz
Clip de montaje
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
PA
-
Color del producto
Negro
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 120, -40 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 248, -40 – 257
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1, 4800
Otro
-
Requiere mantenimiento
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7801-M8649