Resistencia de chip metálico: Detección de corriente
CGS
|
CGS TL
Resistencias de chip metálicas de alta potencia, ideales para posiciones de detección de corriente con una tolerancia del 1 % y una capacidad de disipación de hasta 1 W.
La serie TL es una gama de resistencias de chip metálicas de alta potencia, ideales para posiciones de detección de corriente con un elemento resistivo metálico especial, capas de barrera adecuadas debajo de la soldadura para prolongar la vida útil del terminal y una capacidad de disipación de hasta 1 W.
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.