Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetros de cable IP67, serie SK
Características del cuerpo
-
Material de caja
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
6350, 10160
-
Rango de recorrido máximo (in)
250, 400
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.35
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución digital (bit)
12
-
Tipo de señal de salida
CANopen
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67
-
Aprobación para zonas de riesgo
Ninguno
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable revestido de nailon
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0063