Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de DRAM  Contorno pequeño (SO), Doble velocidad de datos (DDR) 2, Doble velocidad de datos (DDR) 3

Características de la configuración

  • Número de llaves  1

  • Número de bahías  2

  • Número de filas  2

  • Orientación del módulo  Ángulo recto

  • Número de posiciones  144

Características eléctricas

  • Voltaje DRAM (V) 1.8, 3.3

Características de la señal

  • Voltaje SGRAM (V) 1.8, 3.3

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento del dispositivo de sujeción  Estaño

  • Material de dispositivo de sujeción  Acero inoxidable

  • Tipo de expulsor  Cierre

  • Ubicación de eyector  Ambos extremos, Ninguno

  • Tipo de etiqueta de codificación de módulo  DRAM, SDRAM, SGRAM

  • Tamaño de conector  Alta, Bajo, Norma

Características del contacto

  • Tipo de conector de memoria  Tarjeta de memoria

  • Material base de contacto  Aleación de cobre, Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Enchapado en oro, Estaño, Oro

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .25, .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 9.84, 30

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

  • Estilo de inserción  Cam-In

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pin de soldadura, Pin de sujeción

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Desplazamiento a la izquierda, Llave estándar

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Plástico para alta temperatura, Termoplástico para alta temperatura

  • Color de la carcasa  Natural, Negro

  • Distancia entre pines  .8 mm [ .031 in ]

Dimensiones

  • Altura de apilamiento (mm) 5.2, 5.6

  • Altura de apilamiento (in) .205, .22

  • Distancia entre filas (mm) 5.4, 6.2

  • Distancia entre filas (in) .21, .244

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  12, 20, 200, 240, 270

  • Método de empaque  Bandeja, Caja, Cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D33037-SO1339

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.